Ruban étanche à l'air et à l'eau (double face)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WF420A50

Référence pièce
WF420A50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

19.34 €

5 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.26 Color Details Black
Adhesiveness 13N/10mm Trusco Code 376-2831 Mass(g) 400
Features Acrylic adhesive is used for excellent initialization and low temperature adhesion. Excellent durability and climate resistance. Application Combination of light transmitting sheet and airtight sheet. Joint sealant for 2 x 4 panels / insulation. Waterproofing sealant for around windows. Waterproofing sealant for girders. Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban étanche à l'air et à l'eau (double face), le numéro d'article est le suivant: WF420A50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WF420A50.

Assistance technique