Ruban aluminium, croix Ace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0115020AL

Référence pièce
0115020AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

12.18 €

6 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.18 Details Type Aluminum Tape
Adhesiveness 30N/25mm Tensile Strength 351±49N/50mm Color Details Silver
Trusco Code 329-6091 Mass(g) 190 Features Attaches securely to permeable sheets, airtight film and insulation. Outstanding durability (equivalent to 50 years under JIS A6930 testing). Thin and durable, can be overlapped for use, and has excellent workability that prevents hands from becoming dirty.
Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) -10 – 100 Base Materials Polyethylene Cloth + Aluminum Foil
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban aluminium, croix Ace, le numéro d'article est le suivant: 0115020AL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0115020AL.

Assistance technique