Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0115020GL
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.18 | Details Type | Duct Tape |
Adhesiveness | 30N/25mm | Tensile Strength | 332±49N/50mm | Color Details | Gray |
Trusco Code | 329-6105 | Mass(g) | 190 | Features | With special flat yarn as the base material, the product is flexible, easy-to-handle, and universal type. |
Specifications | Can cut by hand | Operating Temperature Range(°C) | -10 – 80 | Base Materials | Special Polyethylene Cloth |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Tissu pour conduit, le numéro d'article est le suivant: 0115020GL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0115020GL.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles