Ruban étanche à l'air et résistant à l'eau Ace Cross (mono face)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0115020BK

Référence pièce
0115020BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

10.13 €

4 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.18 Details Type Air Tight Water-Proof Tape/One-Sided Type
Adhesiveness 12N/10mm Color Details Black Trusco Code 419-5311
Mass(g) 300 Features Non-toluene environmentally friendly adhesive is strong enough to adhere to rough surfaces from summer through winter. Can even stick on moisture permeable sheets, airtight films and thermal insulation. Holds up over long periods of use (Equivalent to 50 years according to JIS A6930 testing.). Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban étanche à l'air et résistant à l'eau Ace Cross (mono face), le numéro d'article est le suivant: 0115020BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0115020BK.

Assistance technique