Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SBW5020BK
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.23 | Details Type | Air Tight Water-Proof Tape/Double-Sided Type |
Adhesiveness | 12N/10mm | Color Details | Black | Trusco Code | 419-5337 |
Mass(g) | 400 | Features | Non-toluene environmentally friendly adhesive is strong enough to adhere to rough surfaces from summer through winter. Can even stick on moisture permeable sheets, airtight films and thermal insulation. Holds up over long periods of use (Equivalent to 50 years according to JIS A6930 testing.). | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban étanche à l'air et résistant à l'eau Ace Cross (double face), le numéro d'article est le suivant: SBW5020BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBW5020BK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles