Référence fabricant: TC-CB5
Marque: NICHIBAN
Prix: 36.46 €
Délai de livraison: 6 jours
: 1 unit
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-CB5
Product Type | Fixation | Color | Type blanc | Width(mm) | 50.3 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 181.3 | Height(mm) | 105.9 | Color Details | White |
Mass(g) | 1400 | Maximum Tape Width(mm) | 18 | Features | A newly designed blade with reduced unevenness is used (patent pending). Can reduce the force required to cut tape. There is no ridges on the cut surface so it can be pasted like a sticker. |
Main Body Dimension Width(mm) | 50.3 | Main Body Dimension Depth(mm) | 181.3 | Main Body Dimension Height(mm) | 105.9 |
1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de maintien avec outil de découpe pour grand rouleau d'adhésif, le numéro d'article est le suivant: TC-CB5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-CB5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles