Référence fabricant: TCE-700
Marque: NICHIBAN
Prix: 506.15 €
Délai de livraison: 6 jours
: 1 unit
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCE-700
Product Type | Fixation | Color | Type bleu | Width(mm) | 137 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 249 | Height(mm) | 156 | Color Details | Blue |
Trusco Code | 289-9655 | Mass(g) | 2600 | Width of tape for use(mm) | 7~50 |
Maximum Data, Outer Diameter(mm) | 180 | Features | Equipped with a "safe guard" function to stop the cutter upon detection of foreign bodies such as fingers. The tape cutting and feeding can be performed simultaneously in units of 1 mm. The connector cord of the auto-feed cutter is neat and tidy so it does not obstruct the tape that has been fed out. | Specifications | 3-digit LED dimension display with auto-feed function |
Tape length range | 30~999mm | Power Supply | AC100V | Power Consumption(W) | 18 |
1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur d'adhésif automatique TCE-700, le numéro d'article est le suivant: TCE-700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCE-700.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles