Ruban adhésif en papier n° 209【5-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
209H-12
209H-18
209H-24
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Base Materials Adhesive Cutting Method Amount Of Content

4.95 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12418-8594168Japanese paperRubber-BasedCan cut by hand1 Pack (10 pcs)

5.16 €

7 pièces par conditionnement

4 jours 18418-8616176Japanese paperRubber-BasedCan cut by hand1 Pack (7 pcs)

4.95 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 24418-8624168Japanese paperRubber-BasedCan cut by hand1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 18
Thickness(mm) 0.094 Adhesiveness 1.19N/10mm Tensile Strength 38.2N/10mm
Color Details White

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique