Rubans de masquage et d'étanchéité (pour verre) n° 2541【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2541H-24

Référence pièce
2541H-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type bleu Width(mm) 24
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.096 Adhesiveness 1.34N/10mm
Tensile Strength 33.2N/10mm Color Details Blue JAN Code 4987167050146
Trusco Code 444-4418 Mass(g) 200 Base Materials Japanese paper
Adhesive Acrylic Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 7
1 Pack (5 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Rubans de masquage et d'étanchéité (pour verre) n° 2541, le numéro d'article est le suivant: 2541H-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2541H-24.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique