Pour une utilisation en extérieur, par ex. comme ruban adhésif double face pour les murs Nice Pleat, contreplaqués et blocs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NW-N50

Référence pièce
NW-N50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.29 €

10 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.43 Adhesiveness 6.4±1.5N/15mm
Color Details White Trusco Code 276-7104 Mass(g) 200
Features Bonds well to plastic, glass, metal, wood, and bumpy surfaces, and is strong against wind and rain. Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyethylene laminated spun rayon fabric
Adhesive Rubber-Based 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Pour une utilisation en extérieur, par ex. comme ruban adhésif double face pour les murs Nice Pleat, contreplaqués et blocs, le numéro d'article est le suivant: NW-N50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NW-N50.

Assistance technique