• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif double face puissant pour installation de moquette pour événement spécial【1-40 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J0260
J0260-PACK
J0270
J0270-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Material (base) Adhesive Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

12.25 €

4 jours 25-391-4500330Can cut by handClothRubber-Based---1 Roll

243.39 €

40 pièces par conditionnement

6 jours 254904140762605-330Can cut by handClothRubber-Based1-401 Box (40 Rolls)

15.64 €

3 jours 40-391-4518510Can cut by handClothRubber-Based---1 Roll

286.06 €

30 pièces par conditionnement

6 jours 404904140762704-510Can cut by handClothRubber-Based1-301 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 25
Thickness(mm) 0.41 Adhesiveness 12.8 (1-Side) / 22.8 (2-Side) N / 20 mm Color Details White

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique