• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban double face à usage intensif pour étanchéité à l'eau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T3400

Référence pièce
T3400
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Specifications Material (base) Adhesive Amount Of Content

5.53 €

4 jours 94Superior in waterproofness, and securely adheres to uneven surfaces or corner parts.For securing collection containers and for artificial grass for verandas.Can cut by handClothRubber-Based1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Black Width(mm) 15
Length(m) 4 Thickness(mm) 1 Adhesiveness 45.8N/20mm
Color Details Black Trusco Code 391-5069 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban double face à usage intensif pour étanchéité à l'eau, le numéro d'article est le suivant: T3400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T3400.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique