• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif double face super fort n° 5711 pour des matériaux généraux【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J0960
J0960-PACK
J0970
J0970-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Cutting Method Amount Of Content

6.51 €

3 jours 124904140769604391-460740Special Polyolefinic FoamAcrylicCutter Required1 Roll

362.22 €

100 pièces par conditionnement

6 jours 12---Special Polyolefinic FoamAcrylicCutter Required1 Box (100 Rolls)

10.02 €

3 jours 204904140769703328-048970Special Polyolefinic FoamAcrylicCutter Required1 Roll

385.93 €

60 pièces par conditionnement

6 jours 20---Special Polyolefinic FoamAcrylicCutter Required1 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Black Length(m) 5
Thickness(mm) 1.3 Adhesiveness 4.6N/10mm Color Details Black

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique