• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban double face pour usage ultra intensif pour chlorure de vinyle n° 501MN【1-90 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J0980
J0980-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Material (base) Adhesive Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior (decorative box) Exterior Amount Of Content

7.88 €

3 jours -335-5896123Cutting Requires CutterNon‐Woven FabricAcrylic---1 Roll

403.47 €

90 pièces par conditionnement

6 jours 4904140769802-123Cutting Requires CutterNon‐Woven FabricAcrylic115901 Box (90 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.17 Adhesiveness 17N/25mm
Color Details White

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique