• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif en tissu d'acétate n° 5【1-40 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J7112
J7112-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Cutting Method Amount Of Content

8.35 €

3 jours 4904140871123391-496890Acetate ClothAcrylicCan cut by hand1 Roll

174.55 €

40 pièces par conditionnement

6 jours ---Acetate ClothAcrylicCan cut by hand1 Box (40 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Black Width(mm) 19
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.23 Adhesiveness 2.63N/10mm
Color Details Black

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique