Ruban aluminium, long, E【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J3290-PACK
J3291
J3291-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(m)
Adhesiveness JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Material (base) Adhesive Individual Packaging (Shrink Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

367.96 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 25-4904140792909--Can cut by handSoft Aluminum Foil (0.05 mm)Acrylic (Emulsion)1-501 Box (50 Rolls)

13.88 €

5 jours 5015.8N/25mm-419-7461610Can cut by handSoft Aluminum Foil (0.05 mm)Acrylic (Emulsion)---1 Roll

161.24 €

20 pièces par conditionnement

8 jours 5015.8N/25mm4904140792916-610Can cut by handSoft Aluminum Foil (0.05 mm)Acrylic (Emulsion)1-201 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Gold and silver Width(mm) 50
Thickness(mm) 0.08 Color Details Silver

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique