Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
J3070
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Width(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 14.2N/25mm |
Tensile Strength | 29.4N/20mm | Color Details | Silver | Trusco Code | 391-4712 |
Mass(g) | 260 | Specifications | Can cut by hand | Operating Temperature Range(°C) | 10~80 |
Material (base) | Soft Aluminum Foil (0.05 mm) | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban aluminium brillant (argenté), le numéro d'article est le suivant: J3070.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J3070.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles