Ruban en aluminium, brillant, long, E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J3301

Référence pièce
J3301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

32.90 €

5 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.08 Adhesiveness 15.8N/25mm
Color Details Silver Trusco Code 419-7470 Mass(g) 610
Specifications Can cut by hand Material (base) Soft Aluminum Foil (0.05 mm) Adhesive Acrylic (Emulsion)
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban en aluminium, brillant, long, E, le numéro d'article est le suivant: J3301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J3301.

Assistance technique