• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban en tissu de verre et aluminium, largeur de 38 à 75mm【1-24 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J3030
J3040
J3040-PACK
J3050
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Material (base) Adhesive Individual Packaging (Shrink Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

10.20 €

5 jours 38-391-4674130Cutting Requires CutterGlass Cloth Aluminum FoilAcrylic---1 Roll

13.30 €

4 jours 50-391-4682170Cutting Requires CutterGlass Cloth Aluminum FoilAcrylic---1 Roll

199.78 €

24 pièces par conditionnement

7 jours 504904140790400-170Cutting Requires CutterGlass Cloth Aluminum FoilAcrylic1-241 Box (24 Rolls)

18.92 €

4 jours 75-391-4691250Cutting Requires CutterGlass Cloth Aluminum FoilAcrylic---1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Gold and silver Length(m) 10
Thickness(mm) 0.26 Adhesiveness 10.3N/25mm Color Details Silver

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique