Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J3510 |
J3510-PACK |
J3520 |
J3520-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 € 6.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 38 | 4904140795108 | 391-4780 | 63 | 1 Roll | |||
229.64 € | 36 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 38 | - | - | - | 1 Box (36 Rolls) | ||
24.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 4904140795207 | 335-6001 | 83 | 1 Roll | ||
285.32 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 50 | - | - | - | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Length(m) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.21 | Adhesiveness | 5.5N/10mm | Color Details | Silver |
Operating Temperature Range(°C) | -50 – 250 | Material (base) | Aluminum Foil + Glass Cloth | Adhesive | Silicone-base |
Cutting Method | Cutter Required |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles