Ruban en tissu d'aluminium étanche à l'air età l'eau (mono face adhésive) KZ-9N【1-30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G0031
G0031-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

14.77 €

1 Disponible 5 jours -362-1189---1 Roll

219.76 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4904140050313-1-301 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.18 Adhesiveness 30N/25mm
Tensile Strength 300N/50mm Color Details Silver Mass(g) 190
Specifications Cutting Requires Cutter Material (base) Aluminum Foil + Polyethylene Cloth Adhesive Acrylic

Assistance technique