Ruban en aluminium, bronze J3950【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J3950
J3950-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Shrink Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

10.84 €

5.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

-391-4852---1 Roll

236.13 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4904140799502-1-501 Box (50 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 7 Thickness(mm) 0.1 Adhesiveness 15N/25mm
Color Details Bronze Mass(g) 122 Specifications Can cut by hand
Material (base) Soft Aluminum Foil (0.05 mm) Adhesive Acrylic

Assistance technique