Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
J3180
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Width(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 0.12 | Adhesiveness | 14N/10mm |
Tensile Strength | 157N/10mm | Color Details | Silver | JAN Code | 4904140791803 |
Trusco Code | 328-0306 | Mass(g) | 123 | Operating Temperature Range(°C) | -20 – 80 |
Material (base) | Stainless Steel (SUS430) | Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban en acier inoxydable épais 38x5 et 50x5, 1 rouleau / 1 boîte (24 rouleaux), le numéro d'article est le suivant: J3180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J3180.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles