• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban de protection de tuyaux n° 303 (type plat)【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J7071
J7071-PACK
J7072
J7072-PACK
J7073
J7073-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Color Details JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Material (base) Individual Packaging (Film Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

5.42 €

4 jours BlackGray-362-1324190Cutting Requires CutterVinyl Chloride (PVC)---1 Roll

209.47 €

100 pièces par conditionnement

6 jours BlackGray4904140870713-190Cutting Requires CutterVinyl Chloride (PVC)1-1001 Box (100 Rolls)

5.42 €

4 jours White TypeWhite-362-1332190Cutting Requires CutterVinyl Chloride (PVC)---1 Roll

207.55 €

100 pièces par conditionnement

3 jours White TypeWhite4904140870720-190Cutting Requires CutterVinyl Chloride (PVC)1-1001 Box (100 Rolls)

5.42 €

4 jours White TypeCream-362-1341190Cutting Requires CutterVinyl Chloride (PVC)---1 Roll

214.92 €

100 pièces par conditionnement

6 jours White TypeCream4904140870737-190Cutting Requires CutterVinyl Chloride (PVC)1-1001 Box (100 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Non-adhesive tape Width(mm) 50 Length(m) 18
Thickness(mm) 0.15 Tensile Strength 39N/10mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique