Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G0010 |
G0010-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | JAN Code | Trusco Code | Individual Packaging (Pillow Packaging) | Interior | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 362-1162 | - | - | - | 1 Roll | ||
161.69 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 4904140050108 | - | 1 | - | 30 | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.18 | Adhesiveness | 30N/25mm |
Tensile Strength | 10N/50mm | Color Details | Black | Mass(g) | 190 |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Material (base) | Polyethylene cloth | Adhesive | Acrylic |
Configurer
Propriétés de base
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles