Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E003
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 4 | Thickness(mm) | 5 | Adhesiveness | 10.0N/25mm |
Color Details | Gray | JAN Code | 4904140230302 | Trusco Code | 419-7275 |
Mass(g) | 20 | Features | Simply apply the product to stop draft and dust intrusions. The product features superior cushioning property. The product contains easy to paste and peel film. The product contains a polyester film for clean finish and peeling. | Application | Prevents the intrusion of drafts and dirt. |
Specifications | Apparent density 10 kg/m3 | Material (base) | Polyurethane foam, polyester film | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Nouveau ruban souple, le numéro d'article est le suivant: E003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E003.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles