Ruban couleur réfléchissant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J3870

Référence pièce
J3870
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Specifications Material (base) Adhesive Amount Of Content

13.82 €

5 jours 100It is a reflection tape in which glass beads are uniformly sealed.For indicating various dangerous goods and restricted areas to prevent accidents at construction sites, factories, parking lots, etc. Vehicle and machine indicator. Indicator that helmets are required, etc.Cutting Requires CutterPolyester filmAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Multicolor Width(mm) 45
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.24 Adhesiveness 30.5N/25mm
Color Details Yellow/Black Trusco Code 391-4836 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban couleur réfléchissant, le numéro d'article est le suivant: J3870.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J3870.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique