Ruban de séchage pour sol n° 395N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
395N-25
395N-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

3.58 €

1 Disponible 5 jours 25288-40621731 Roll

7.16 €

1 Disponible 5 jours 50288-40893461 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type rouge Length(m) 25
Thickness(mm) 0.126 Color Details Pink Adhesiveness 8.6N/25mm
Tensile Strength 12.6N/10mm Base Materials Polyolefin Adhesive Acrylic
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique