Ruban de revêtement et d'étanchéité n° 727

Ruban de revêtement et d'étanchéité n° 727

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • NO727-18
  • Ruban de revêtement et d'étanchéité n° 727

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO727-18

Référence pièce
NO727-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

1.98 €

7 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type rouge Width(mm) 18
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.1 Color Details Pink
Adhesiveness 1.33N/10mm Tensile Strength 36.7N/10mm Trusco Code 258-6703
Mass(g) 29 Features Works well with uneven or rough surfaces and sticks well even to boards with condensation. There will be almost no glue remaining. Tape feeding is smooth and work can be easily performed. The paper is strong and will almost never be torn on removal. Specifications Can cut by hand
Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban de revêtement et d'étanchéité n° 727, le numéro d'article est le suivant: NO727-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO727-18.

Assistance technique