Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
500-10 |
500-15 |
500-20 |
500-25 |
500-30 |
500-40 |
500-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 120 | Disponible | 12 jours | 10 | 401-0884 | 57 | 1 Roll | |
6.13 € | 10 | Disponible | 6 jours | 15 | 401-0892 | 86 | 1 Roll | |
8.75 € | 10 | Disponible | 6 jours | 20 | 401-0906 | 114 | 1 Roll | |
10.21 € | 10 | Disponible | 6 jours | 25 | 401-0914 | 143 | 1 Roll | |
12.73 € | 5 | Disponible | 6 jours | 30 | 401-0922 | 171 | 1 Roll | |
16.95 € | 10 | Disponible | 6 jours | 40 | 401-0931 | 228 | 1 Roll | |
17.16 € | 1 | 5 jours | 50 | 401-0949 | 285 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.17 | Color Details | White | Adhesiveness | 6.35N/10mm |
Base Materials | Non‐Woven Fabric | Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Can cut by hand |
Release-Paper | Available | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles