Ruban adhésif double face en plastique / mousse, largeur de 50mm【1-16 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TW-Y01-50
TW-Y01-50-50-0.17-CL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Details Adhesiveness Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Base Materials Adhesive Release-Paper First Surface Adhesive Second Surface Adhesive 180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface
(N/20mm)
Amount Of Content

37.34 €

7 jours Clear7.6N/10mm377-7553733Double-sided tape that easily adheres to metal, polypropylene and various other plastic materials, and foam.For bonding plastic, foam, vinyl chloride and more.Cutting Requires CutterNon‐Woven FabricAcrylic----1 Roll

289.40 €

16 pièces par conditionnement

7 jours Transparent color------Non-woven fabric-Release-LinerAcrylicAcrylic15.21 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.17

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique