Ruban adhésif double face pour collage du caoutchouc de silicone n° 5302A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5302A-50

Référence pièce
5302A-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

90.06 €

1 Disponible 5 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.085 Color Details Clear
Trusco Code 377-7057 Mass(g) 332 Base Materials Polyester film
Adhesive 1-Surface: Silicone, 2-Surface: Acrylic Cutting Method Cutter Required Release-Paper Available
180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface(N/20mm) 10.0 180° peel adhesion (stainless steel plate) 2 surfaces(N/20mm) 11.4 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif double face pour collage du caoutchouc de silicone n° 5302A, le numéro d'article est le suivant: 5302A-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5302A-50.

Assistance technique