Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
541-15 |
541-20 |
541-30 |
541-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 4 | 6 jours | 15 | 4953871102846 | 436-2209 | 100 | 1 Roll | ||
12.92 € | 4 | 6 jours | 20 | 4953871102228 | 401-1040 | 133 | 1 Roll | ||
20.45 € | 40 | 11 jours | 30 | 4953871102242 | 401-1066 | 199 | 1 Roll | ||
41.24 € | 4 | 6 jours | 50 | 4953871100422 | 394-0101 | 331 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.75 | Color Details | Black | Adhesiveness | 6.2N/10mm |
Base Materials | Foam Butyl Rubber Sheet | Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Release-Paper | Available | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles