Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
15-19
Product Type | Ruban non adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.5 | Color Details | Black |
Tensile Strength | 5.9N/10mm | Trusco Code | 377-6841 | Mass(g) | 100 |
Features | Non-vulcanized rubber self-fusing tape (for 6 to 22 kV), non-separator type. | Application | End treatment, connection and protection of electrical wires and cables. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Operating Temperature Range(°C) | 0–70 | Dielectric breakdown strength(KV) | 44kV/mm | Base Materials | Butyl Rubber-Based Self-Bonding Layer |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban auto-soudant n° 15, le numéro d'article est le suivant: 15-19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15-19.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles