Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
66-19
Product Type | Ruban non adhésif | Color | Type rouge | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 15 | Thickness(mm) | 0.5 | Color Details | Red Brown |
Tensile Strength | 4.3N/10mm | Trusco Code | 377-7154 | Mass(g) | 180 |
Features | This is for insulation protection of electric power cable connecting section. | Application | Features outstanding heat resistance and weather resistance. For connecting and protecting electric power cables. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Operating Temperature Range(°C) | -20~200 | Dielectric breakdown strength(KV) | 56.5kV/mm | Base Materials | Self-adhesive Silicone Rubber |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban auto-soudant n° 66, le numéro d'article est le suivant: 66-19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 66-19.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles