Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
188UL-19 |
188UL-25 |
188UL-50 |
N188UL-19-33-0.18-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | 377-6859 | 130 | 1 Roll | ||
81.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 377-6867 | 172 | 1 Roll | ||
114.03 € 76.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | 377-6875 | 344 | 1 Roll | |||
365.23 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 19 | - | - | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Length(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.18 | Color Details | White | Adhesiveness | 6.7N/19mm |
Tensile Strength | 600N/19mm | Base Material Thickness(mm) | 0.13 | Operating Temperature Range(°C) | -60 to 180 |
Stretch | 5% | Base Materials | Glass Cloth | Adhesive | Silicone-base |
Breakdown Voltage(kV) | 3.5 | Electrolytic corrosion coefficient | 0.96 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles