Ruban isolant adhésif super flexible avec endos en acétate n° 5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5-1920

Référence pièce
5-1920
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

8.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 19
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.23 Color Details Black
Adhesiveness 2.7N/10mm Tensile Strength 67.4N/10mm Trusco Code 377-7031
Mass(g) 74 Operating Temperature Range(°C) -10~105 Base Materials Acetate Cloth
Adhesive Acrylic Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban isolant adhésif super flexible avec endos en acétate n° 5, le numéro d'article est le suivant: 5-1920.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5-1920.

Assistance technique