Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
31B-75-251950 |
31B-75-252550 |
31B-75-253050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € | 10 | Disponible | 6 jours | 19 | 377-6891 | 52 | 1 Roll | |
10.18 € | 5 | Disponible | 6 jours | 25 | 377-6905 | 69 | 1 Roll | |
11.39 € | 10 | Disponible | 6 jours | 30 | 377-6913 | 82 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.053 | Color Details | Clear | Adhesiveness | 5.5N/19mm |
Tensile Strength | 100N/19mm | Winding Core Diameter | 75 | Base Material Thickness(mm) | 0.025 |
Stretch | 100% | Base Materials | Polyester film | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Cutter Required | Breakdown Voltage(kV) | 6.3 | Electrolytic corrosion coefficient | 1.00 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles