Petrolatum, série n° 59, n° 59L (Type 1)【1-12 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
59L-50
59L-100
N59L-150-10-1.1-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Operating Temperature Range
(°C)
Base Materials Adhesive Amount Of Content

18.32 €

6 6 jours 505.2N/10mm31.6N/10mm-293-0901870Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.Cutting Requires Cutter-5 – 50Non‐Woven FabricPetrolatum Type1 Roll

36.48 €

3 6 jours 1005.2N/10mm31.6N/10mm-293-11251740Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.Cutting Requires Cutter-5 – 50Non‐Woven FabricPetrolatum Type1 Roll

237.03 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 150--0.13--------1 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 10
Thickness(mm) 1.1 Color Details Reddish brown

Assistance technique