Référence fabricant: 59H-50
Marque: NITTO DENKO
Prix: 22.78 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
59H-50
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 1.1 | Color Details | Reddish brown |
Adhesiveness | 5.2N/10mm | Tensile Strength | 31.6N/10mm | Trusco Code | 377-7081 |
Mass(g) | 870 | Features | Petrolatum type rust and corrosion prevention tape. | Application | For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | -5 – 50 | Base Materials | Non‐Woven Fabric |
Adhesive | Petrolatum Type | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Petrolatum, série n° 59, n° 59H (Type 2), le numéro d'article est le suivant: 59H-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 59H-50.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles