Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 1.1 | Color Details | Reddish brown | Adhesiveness | 5.2N/10mm |
Tensile Strength | 31.6N/10mm | Features | Petrolatum type rust and corrosion prevention tape. | Application | Rust-resistant and corrosion-resistant combination nut, etc., for special disaster prevention regions. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | -5 – 50 | Base Materials | Non‐Woven Fabric |
Adhesive | Petrolatum Type | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles