Ruban anti-corrosion en polyéthylène n° 55

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

55-50-BK

Référence pièce
55-50-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

10.19 €

1 Disponible 5 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.4 Color Details Black
Adhesiveness 32N/10mm Tensile Strength 23.5N/10mm Trusco Code 361-5791
Mass(g) 200 Features Provides excellent watertightness thanks to its self-adhesive type thick autoadhesion layer. Application Corrosion prevention and protection of polyethylene lining connection. Corrosion prevention and protection of various pipelines. Corrosion prevention and protection of power cables and communication cables.
Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) 0–80 Base Materials Polyethylene-Based
Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban anti-corrosion en polyéthylène n° 55, le numéro d'article est le suivant: 55-50-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 55-50-BK.

Assistance technique