Ruban adhésif double face n° 525【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
525-30
N525-30-15-0.5-PACK
N525-30-15-1-BK-PACK
N525-50-15-0.5-PACK
N525-50-15-1-BK-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Base Material Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Base Materials Adhesive Amount Of Content

33.86 €

1 Disponible 9 jours 30121.2N/10mm-126-5695580Due to a thick application of special adhesive with synthetic rubber as the main material, it provides excellent adhesion and water resistance. Moreover, the tape has excellent resistance, meaning that water resistance is always consistent and the features are not affected by changes in weather.Temporarily secure plate metal while preventing water contact. Artificial turf adhesion.Cutting Requires CutterStaple fiber clothRubber-Based1 Roll

319.58 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 300.5-0.13-------1 Box (50 Rolls)

218.41 €

32 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 301-0.13-------1 Box (32 Rolls)

319.37 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 500.5-0.13-------1 Box (30 Rolls)

227.52 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 501-0.13-------1 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Length(m) 15
Color Details Black

Assistance technique