Matériau d'amortissement léger Legetolex D-300K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-300K

Référence pièce
D-300K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

30.42 €

2 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Feuille Color Or et argent Width(mm) 480
Length(m) 0.5 Thickness(mm) 1.5 Color Details Silver
Adhesiveness 37.6N/10mm Trusco Code 362-1154 Mass(g) 500
Features Demonstrates vibration control effect in a wide temperature range (0 to 40°C). Application Countermeasure for the sound of raindrops falling on the ceiling of bay window sashes. Soundproofing and vibration control for structures. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Aluminum Sheet Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Matériau d'amortissement léger Legetolex D-300K, le numéro d'article est le suivant: D-300K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-300K.

Assistance technique