Film de protection de surface pour plaque métallique, SPV-363, largeur de 1020mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

363

Référence pièce
363
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Stretch Base Materials Adhesive Cutting Method Amount Of Content

197.65 €

5 jours 9000350%Polyethylene based filmAcrylicCutter Required1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Blue Type Width(mm) 1020
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.07 Color Details Light blue
Adhesiveness 1.80N/20mm Tensile Strength 30N/20mm Rewinding Force 0.30N/20mm
Trusco Code 125-0302 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface pour plaque métallique, SPV-363, largeur de 1020mm, le numéro d'article est le suivant: 363.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 363.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique