Ruban adhésif fluoropolymère haute résistance, série NITOFLON no 923【21 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N923UT-19-5-0.04-PACK

Référence pièce
N923UT-19-5-0.04-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

350.92 €

21 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 1 Box (21 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 19
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.04 Details Type Ultra-thin
Color Details Brownish gray Adhesiveness 3.7N/19mm Tensile Strength 65N/19mm
Dielectric breakdown strength(KV) 5.3 Base Materials Special Toughened Film Adhesive Silicone-base
Operating Temperature Range(°C) -60~200℃ Amount Of Content 1 Box (21 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif fluoropolymère haute résistance, série NITOFLON no 923, le numéro d'article est le suivant: N923UT-19-5-0.04-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N923UT-19-5-0.04-PACK.

Assistance technique