Ruban adhésif en substrat de tissu de verre imprégné Nitoflon n° 973【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
973X13X13
973X13X19
973X13X25
973X13X30
973X13X38
973X13X50
973X13X75
973X15X38
973X18X38
N973HG-25-10-0.13-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Details Type Adhesiveness Tensile Strength Trusco Code Mass
(g)
Specification 2 Operating Temperature Range
(°C)
Base Materials Adhesive Amount Of Content

22.83 €

1 Disponible 5 jours 130.13For heat-resistant electrical insulation6.8N/19mm240N/19mm124-681030UL standard product-60~200PTFE Impregnated Glass ClothSilicone-base1 Roll

33.35 €

1 Disponible 5 jours 190.13For heat-resistant electrical insulation6.8N/19mm240N/19mm124-684444UL standard product-60~200PTFE Impregnated Glass ClothSilicone-base1 Roll

43.85 €

15 Disponible 5 jours 250.13For heat-resistant electrical insulation6.8N/19mm240N/19mm124-687958UL standard product-60~200PTFE Impregnated Glass ClothSilicone-base1 Roll

56.60 €

1 Disponible 13 jours 300.13For heat-resistant electrical insulation6.8N/19mm240N/19mm124-690969UL standard product-60~200PTFE Impregnated Glass ClothSilicone-base1 Roll

71.69 €

10 Disponible 13 jours 380.13For heat-resistant electrical insulation6.8N/19mm240N/19mm124-693387UL standard product-60~200PTFE Impregnated Glass ClothSilicone-base1 Roll

94.34 €

10 Disponible 12 jours 500.13For heat-resistant electrical insulation6.8N/19mm240N/19mm124-6968115UL standard product-60~200PTFE Impregnated Glass ClothSilicone-base1 Roll

141.50 €

5 Disponible 12 jours 750.13For heat-resistant electrical insulation6.8N/19mm240N/19mm401-1503173UL standard product-60~200PTFE Impregnated Glass ClothSilicone-base1 Roll

89.62 €

1 Disponible 6 jours 380.15For heat-resistant electrical insulation9.0N/19mm590N/19mm124-6941110UL standard product-60~200PTFE Impregnated Glass ClothSilicone-base1 Roll

118.57 €

1 Disponible 5 jours 380.18For heat-resistant electrical insulation9.7N/19mm530N/19mm124-6950130UL standard product-60~200PTFE Impregnated Glass ClothSilicone-base1 Roll

389.28 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 250.13Smooth-surface type--------1 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 10
Color Details Reddish brown Cutting Method Cutter Required

Assistance technique