Ruban adhésif de collage mécanique 3M VHB, type ultra fort, 1 rouleau, puissance Colle 49 N/10 mm

Ruban adhésif de collage mécanique 3M VHB, type ultra fort, 1 rouleau, puissance Colle 49 N/10 mm
  • Remise sur volume
Ruban adhésif double face face pouvant être utilisé comme substitut aux boulons, rivets, etc. Le ruban adhésif VHB le plus résistant.
[Caractéristiques]
· Excellentes propriétés d'étanchéité, s'adapte à la déformation des pièces taillées et ne laisse pas de tension résiduelle.
· Sa haute résistance au pelage lui permet d'absorber les forces de répulsion.
· Excellente résistance aux intempéries, permettant une utilisation en extérieur.
· Type épais Y4920.
[Applications]
· Utiliser comme substitut aux boulons, rivets, soudures, clips et pinces.
· En remplacement des adhésifs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Y4930-19X10
Y493019X10R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type détaillé Détails sur la couleur Adhérence Code JAN Code Trusco Masse
(g)
Caractéristiques Application Spécifications Matériau Matériaux de base Adhésif Quantité de contenu

56.24 €

2 Disponible 6 jours -Blanc49N/10mm-337-1514130Le Joint d'étanchéité hautement fonctionnel suit la variation de l'interface afin d’éviter la tension résiduelle. Il a une forte résistance au pelage pour absorber la force répulsive et a une excellente résistance aux intempéries afin de pouvoir être utilisé à l'extérieur.Une alternative pour les boulon, les rivets, la soudure, les clips et les pinces. Une alternative aux adhésifs.La coupe nécessite un cutterMatériau de base : mousse acrylique ;Adhésif : acrylique--1 rouleau

58.02 €

1 6 jours General PurposeWhite-4548623028019---Useful for: Fixing various types of decorative panels, Mounting various internal parts, Fixing midrib of steel doors, Sealing.--Acrylic FoamAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.64

Assistance technique