Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N738A14 |
N738M04 |
N738M14 |
N738T14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Length (m) | Color Details | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type bleu | 50 | Blue | 391-9188 | 300 | 1 Roll | |
6.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | Vert | 25 | Green | 336-0253 | 170 | 1 Roll | |
12.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | Vert | 50 | Green | 391-9196 | 300 | 1 Roll | |
12.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | Transparence | 50 | Semi-Transparent | 391-9200 | 300 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Width(mm) | 50 | Thickness(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 2.2N/10mm | Tensile Strength | 40N/10mm | Features | Product compliant with the Green Purchasing Law. Excellent drawing properties and notations can be made with oil ink. Polyethylene and polypropylene laminated paper can also be adhered to it, and can be multiply layered. |
Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Recycled PETXPET | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Color
Length(m)
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles