Ruban double face en tissu PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPECX01
WPECX03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

7.52 €

10 6 jours 25287-53731371 Roll

12.21 €

1 6 jours 50287-53812751 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Length(m) 15
Thickness(mm) 0.23 Color Details Clear Adhesiveness 24.5 N/25 mm (against Stainless Steel)
Features Powerful and versatile type for variety of plastics, wood, metal, glass etc. Water resistant polyethylene cloth base material (VOC countermeasure product) is used. Application For poster panel fixation, sheets and mats fixation, woodworking material fixation. Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique